??
Choix du modèle CAO
4561 NA400 45 30 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NA 400 - Merkel® U-Ring
Bill of material
4561 NA400 45 30 10
ARTIKELNR
Item no.
4561
E
Groove
D
Dimension
45.0 mm
DD
Dimension d
30.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.0 mm
L
Dimension
11.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.