??
Choix du modèle CAO
NIPSL 320 32 40 4.5 5.8 467972
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 320 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 320 32 40 4.5 5.8 467972
ARTIKELNR
Item no.
467972
DN1
32.0 mm
DN
40.0 mm
NUT
Groove
H1
4.5 mm
H2
5.8 mm
D1
35.0 mm
L
5.0 mm
L1MIN
1.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.