??
Choix du modèle CAO
NIPSL 320 25 31 3.6 4.8 468023
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 320 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 320 25 31 3.6 4.8 468023
ARTIKELNR
Item no.
468023
DN1
25.0 mm
DN
31.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
27.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.