??
Choix du modèle CAO
NIPSL 210 25 30 3.6 4.6 471734
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 210 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 210 25 30 3.6 4.6 471734
ARTIKELNR
Item no.
471734
WS
Material
75 FKM 181327
DN1
dN
25.0 mm
DN
30.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.6 mm
D1
26.9 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.