??
Choix du modèle CAO
49003030 PU 11 60 70 8.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 11 - Merkel® Double wiper
Bill of material
49003030 PU 11 60 70 8.5
ARTIKELNR
Item no.
49003030
DD
d
60.0 mm
D
70.0 mm
NUT
Groove
L
6.0 mm
L1
min.
8.0 mm
H
8.5 mm
D1
63.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.