??
Choix du modèle CAO
49003451 SRC 45 53 3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SRC - Merkel® Stircomatic
Bill of material
49003451 SRC 45 53 3
ARTIKELNR
Item no.
49003451
DD
d
45.0 mm
D
53.0 mm
NUT
Groove
H
3.0 mm
L
2.4 mm
P
Profile
4.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.