??
Choix du modèle CAO
49009097 PU82 280 320 17.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
49009097 PU82 280 320 17.9
ARTIKELNR
Item no.
49009097
DD
d
280.0 mm
D
320.0 mm
NUT
Groove
S
20.00 mm
H
17.9 mm
L
20.0 mm
C
15.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
94 AU 925
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.