??
Choix du modèle CAO
49012180 PU 83 943 960 14.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
49012180 PU 83 943 960 14.4
ARTIKELNR
Item no.
49012180
DD
d
943.0 mm
D
960.0 mm
NUT
Groove
S
8.5 mm
H
14.4 mm
L
16.3 mm
C
7.0 mm
ORING
O-Ring
10.00 mm
WS
Material
94 AU 925
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.