??
Choix du modèle CAO
49017423 SBK 1000 1008 25
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SBK - Merkel® Guide ring
Bill of material
49017423 SBK 1000 1008 25
ARTIKELNR
Item no.
49017423
WS
Material
HGW HG600
DD
d
1000.0 mm
DF
1008.0 mm
NUT
Groove
D1
1002.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profile
4.00 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.