??
Choix du modèle CAO
49017440 OMS-S PR 280 305 11.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Bill of material
49017440 OMS-S PR 280 305 11.7
ARTIKELNR
Item no.
49017440
WS
Material
PTFE GM201
DD
Dimensions d
280.0 mm
D
Dimensions
305.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
11.7 mm
L
Dimensions
12.5 mm
P
Profile
12.5 mm
C
10.0 mm
R1
0.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.