??
Choix du modèle CAO
NAP 310 20 14 2.45 49058787
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NAP 310 - Merkel® U-Ring
Bill of material
NAP 310 20 14 2.45 49058787
ARTIKELNR
Item no.
49058787
DN
20.0 mm
DN1
dN
14.0 mm
NUT
Groove
DF
DF min
19.85 mm
DK
DK min
19.5 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Material
80 AU 941
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.