??
Choix du modèle CAO
49061215 AUASOB 63 73 8.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU ASOB - Merkel® Wiper
Bill of material
49061215 AUASOB 63 73 8.3
ARTIKELNR
Item no.
49061215
DD
d
63.0 mm
D
73.0 mm
NUT
Groove
H
8.3 mm
H1
6.1 mm
D1
70.0 mm
L
6.3 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.