??
Choix du modèle CAO
NIPSL 300 16 23 3.8 6.2 49067733
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 300 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 300 16 23 3.8 6.2 49067733
ARTIKELNR
Item no.
49067733
DN1
16.0 mm
DN
23.0 mm
NUT
Groove
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
18.8 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.