??
Choix du modèle CAO
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU NIPSL - Merkel® Combination seal
Bill of material
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
ARTIKELNR
Item no.
49072211
DN1
25.0 mm
DN
35.0 mm
NUT
Groove
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
37.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.