??
Choix du modèle CAO
AUNIPSL 30 40 7.3 10.4 49076091
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU NIPSL - Merkel® Combination seal
Bill of material
AUNIPSL 30 40 7.3 10.4 49076091
ARTIKELNR
Item no.
49076091
DN1
30.0 mm
DN
40.0 mm
NUT
Groove
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
42.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.