??
Choix du modèle CAO
AUNIPSL 40 50 7.3 10.4 49076143
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU NIPSL - Merkel® Combination seal
Bill of material
AUNIPSL 40 50 7.3 10.4 49076143
ARTIKELNR
Item no.
49076143
DN1
40.0 mm
DN
50.0 mm
NUT
Groove
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
52.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.