??
Choix du modèle CAO
BAUM 14 25 5 49316913
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUM - Simmerring®
Bill of material
BAUM 14 25 5 49316913
ARTIKELNR
Item no.
49316913
D1
Shaft
14.0 mm
D2
Cage
25.0 mm
B
Width
5.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
A
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.