??
Choix du modèle CAO
BABSL 25.4 38.1 6.4 49325697
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BABSL - Simmerring®
Bill of material
BABSL 25.4 38.1 6.4 49325697
ARTIKELNR
Item no.
49325697
D1
Shaft
25.40 mm
D2
Cage
38.10 mm
B
Width
6.40 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.