??
Choix du modèle CAO
BAUM 80 120 1 49466029
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BAUM - Simmerring®
Bill of material
BAUM 80 120 1 49466029
ARTIKELNR
Item no.
49466029
D1
Shaft
80.0 mm
D2
Cage
120.0 mm
B
Width
1.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
A
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.