??
Choix du modèle CAO
V6-471 507077
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-471 507077
ARTIKELNR
Item no.
507077
AF
No. of convolutions
3
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
25.0 mm
LMAX
Length max.
35.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.50 mm
D1
Connection diameter
7.0 mm
D2
Connection diameter
10.8 mm
DD1
min. inner diameter
12.0 mm
DD2
max. outer diameter
25.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.