??
Choix du modèle CAO
MSS 1 108 170 15 525409
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Bill of material
MSS 1 108 170 15 525409
ARTIKELNR
Item no.
525409
D1
Shaft
108.0 mm
D2
Cage
170.0 mm
B
Width
15.0 mm
NUT
Groove
B1
Width
22.5 mm
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.