??
Choix du modèle CAO
MSS 1 47 90 10 525417
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Bill of material
MSS 1 47 90 10 525417
ARTIKELNR
Item no.
525417
D1
Shaft
47.0 mm
D2
Cage
90.0 mm
B
Width
10.0 mm
NUT
Groove
B1
Width
13.5 mm
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.