??
Choix du modèle CAO
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
ARTIKELNR
Item no.
526800
WS
Material
75 FKM 181327
DN
40.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Groove
D1
21.4 mm
D2
25.4 mm
H
15.0 mm
H1
11.60 mm
H2
5.70 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.