??
Choix du modèle CAO
Pneuko M210 63 10.1 19 15.79 527506
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 63 10.1 19 15.79 527506
ARTIKELNR
Item no.
527506
WS
Material
75 FKM 181327
DN
63.0 mm
DN1
dN
10.1 mm
NUT
Groove
D1
28.0 mm
D2
33.0 mm
H
19.0 mm
H1
15.79 mm
H2
4.90 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.