??
Choix du modèle CAO
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
ARTIKELNR
Item no.
527866
WS
Material
75 FKM 181327
DN
100.0 mm
DN1
dN
17.1 mm
NUT
Groove
D1
39.6 mm
D2
46.8 mm
H
25.5 mm
H1
20.00 mm
H2
8.85 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.