??
Choix du modèle CAO
529428 PU 11 150 165 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 11 - Merkel® Double wiper
Bill of material
529428 PU 11 150 165 12
ARTIKELNR
Item no.
529428
DD
d
150.0 mm
D
165.0 mm
NUT
Groove
L
8.5 mm
L1
min.
10.5 mm
H
12.0 mm
D1
154.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.