??
Choix du modèle CAO
529839 PU82 275 286.6 10.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
529839 PU82 275 286.6 10.7
ARTIKELNR
Item no.
529839
DD
d
275.0 mm
D
286.6 mm
NUT
Groove
S
5.80 mm
H
10.7 mm
L
12.3 mm
C
5.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
94 AU 925
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.