??
Choix du modèle CAO
V6-782 7509
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-782 7509
ARTIKELNR
Item no.
7509
AF
No. of convolutions
3
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
130.0 mm
LMAX
Length max.
150.0 mm
LMIN
Length mix.
25.0 mm
MS
Material thickness
1.50 mm
D1
Connection diameter
178.0 mm
D2
Connection diameter
250.0 mm
DD1
min. inner diameter
178.0 mm
DD2
max. outer diameter
257.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.