??
Choix du modèle CAO
8387 T35.0-34 35 17 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T MF - Merkel® Cup packing with spring
Bill of material
8387 T35.0-34 35 17 6
ARTIKELNR
Item no.
8387
D
Dimension
35.0 mm
DD
Dimension d
17.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
6.0 mm
H1
Dimension
1.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.