??
Choix du modèle CAO
SPR 34 3 PTFE 00/F52800 94978
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SPR - Back-Up Ring
Bill of material
SPR 34 3 PTFE 00/F52800 94978
ARTIKELNR
Item no.
94978
WS
Material
PTFE 00/F52800
D1
34.0 mm
D2
3.0 mm
D3
40.0 mm
D5
34.0 mm
NUT
Groove
B
1.0 mm
T
2.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.