??
Choix du modèle CAO
95594 EKF 220 216 30
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKF - Merkel® Guide ring
Bill of material
95594 EKF 220 216 30
ARTIKELNR
Item no.
95594
D
220.0 mm
DF
dF
216.0 mm
NUT
Groove
L
30.5 mm
H
30.0 mm
DF1
dF1
219.4 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.