??
Choix du modèle CAO
97388 TFMI 22 28.2 3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TFMI - Merkel® Compact seal
Bill of material
97388 TFMI 22 28.2 3
ARTIKELNR
Item no.
97388
DD
Dimension d
22.0 mm
D
Dimension
28.2 mm
NUT
Groove
L
Dimension
3.2 mm
H
Dimension
3.0 mm
C
3.0 mm
R1
0.4 mm
P
Profile
3.1 mm
WS
Material
PTFE 177023/60
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.