??
Choix du modèle CAO
9878 H9-2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H OF - Merkel® Hat seal without spring
Bill of material
9878 H9-2
ARTIKELNR
Item no.
9878
DD
d
9.0 mm
NUT
Groove
D
16.0 mm
H
4.5 mm
H1
1.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.