??
Selezione modello CAD
10262 H50-5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H OF - Merkel® Hat seal without spring
Bill of material
10262 H50-5
ARTIKELNR
Item no.
10262
DD
d
50.0 mm
NUT
Groove
D
80.0 mm
H
16.0 mm
H1
4.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.