??
Selezione modello CAD
10410 H120-3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H OF - Merkel® Hat seal without spring
Bill of material
10410 H120-3
ARTIKELNR
Item no.
10410
DD
d
120.0 mm
NUT
Groove
D
148.0 mm
H
15.0 mm
H1
6.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.