??
Selezione modello CAD
10642 Simko 320 X2 50 38 20.5 4.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Simko 320 - Merkel® Compact seal
Bill of material
10642 Simko 320 X2 50 38 20.5 4.2
ARTIKELNR
Item no.
10642
D
50.0 mm
DD
d
38.0 mm
NUT
Groove
L
20.5 mm
L1
4.2 mm
L2
0.0 mm
D1
d1
0.0 mm
D2
d2
49.4 mm
D3
d3
46.0 mm
C
4.0 mm
WS
Material
80 NBR M00878
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.