??
Selezione modello CAD
TDUOP 32 8 15 112176
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 32 8 15 112176
ARTIKELNR
Item no.
112176
DN
32.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
20.0 mm
D2
27.8 mm
H1
15.0 mm
H2
6.2 mm
H3
3.8 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.