??
Selezione modello CAD
TDUOP 40 10 18 112177
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 40 10 18 112177
ARTIKELNR
Item no.
112177
DN
40.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
D1
25.0 mm
D2
35.0 mm
H1
18.0 mm
H2
7.4 mm
H3
4.8 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.