??
Selezione modello CAD
TDUOP 100 16 25 112181
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 100 16 25 112181
ARTIKELNR
Item no.
112181
DN
100.0 mm
DN1
16.0 mm
NUT
Groove
D1
75.0 mm
D2
93.5 mm
H1
25.0 mm
H2
9.0 mm
H3
7.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.