??
Selezione modello CAD
V6-542 125325
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-542 125325
ARTIKELNR
Item no.
125325
AF
No. of convolutions
9
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
265.0 mm
LMAX
Length max.
310.0 mm
LMIN
Length mix.
50.0 mm
MS
Material thickness
2.00 mm
D1
Connection diameter
120.0 mm
D2
Connection diameter
140.0 mm
DD1
min. inner diameter
145.0 mm
DD2
max. outer diameter
190.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.