??
Selezione modello CAD
14041 AU N 8 22 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
14041 AU N 8 22 8
ARTIKELNR
Order number
14041
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
8.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
4.0 mm
L
9.0 mm
P
Profile
7.0 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.