??
Selezione modello CAD
14701 T11.0-1 11 4 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
14701 T11.0-1 11 4 8
ARTIKELNR
Item no.
14701
DD
d
4.0 mm
D
11.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
1.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.