??
Selezione modello CAD
15561 T160.0-5 160 110 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15561 T160.0-5 160 110 15
ARTIKELNR
Item no.
15561
DD
d
110.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
H1
3.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.