??
Selezione modello CAD
15585 T180.0-4 180 140 20
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15585 T180.0-4 180 140 20
ARTIKELNR
Item no.
15585
DD
d
140.0 mm
D
180.0 mm
NUT
Groove
H
20.0 mm
H1
5.0 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.