??
Selezione modello CAD
15600 T190.0-4 190 145 21.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15600 T190.0-4 190 145 21.5
ARTIKELNR
Item no.
15600
DD
d
145.0 mm
D
190.0 mm
NUT
Groove
H
21.5 mm
H1
6.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.