??
Selezione modello CAD
18401 NI250 48 68 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 250 - Merkel® U-Ring
Bill of material
18401 NI250 48 68 12
ARTIKELNR
Item no.
18401
DD
Dimension d
48.0 mm
D
Dimension
68.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
12.0 mm
L
Dimension
13.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
6.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.