??
Selezione modello CAD
18411 NI250 65 80 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 250 - Merkel® U-Ring
Bill of material
18411 NI250 65 80 12
ARTIKELNR
Item no.
18411
DD
Dimension d
65.0 mm
D
Dimension
80.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
12.0 mm
L
Dimension
13.0 mm
P
Profile
5.5 mm
C
5.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.