??
Selezione modello CAD
B1 128 150 15 19565
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B1 - Simmerring®
Bill of material
B1 128 150 15 19565
ARTIKELNR
Item no.
19565
D1
Shaft
128.00 mm
D2
Cage
150.00 mm
B
Width
15.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
B
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic m
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.