??
Selezione modello CAD
B2 395 430 18 23743
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2 - Simmerring®
Bill of material
B2 395 430 18 23743
ARTIKELNR
Item no.
23743
D1
Shaft
395.00 mm
D2
Cage
430.00 mm
B
Width
18.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
C
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.