??
Selezione modello CAD
24007703 S8 180 200 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
S 8 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24007703 S8 180 200 15
ARTIKELNR
Item no.
24007703
DD
Dimension d
180.0 mm
D
Dimension
200.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
15.0 mm
L
Dimension
16.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Groove
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.